เครื่องดัดเหล็กเส้นไร้สาย รุ่น RB-25B SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องดัดเหล็กเส้นไร้สาย รุ่น RB-25B SUMO 21 V รองรับมุมดัด 0–130° แรงดัด 40 ตัน ดัดได้ภายใน 10 วินาที สำหรับดัดเหล็กเส้นขนาด 1 นิ้ว ใช้ง่ายไม่ต้องต่อสายไฟ
ภาพรวมสินค้า
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูงกว่า ความร้อนน้อย ทำงานเงียบ อายุการใช้งานยาวนาน
- ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า แรงดัดสม่ำเสมอและทรงพลัง ดัดได้ราบรื่นและลดการเสียรูปของเหล็กเส้น
- การควบคุมแรงดันไฮดรอลิกที่เสถียร เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด
- เหมาะสำหรับการทำงานกลางแจ้ง สถานที่ห่างไกล และพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | RB-25B |
| รุ่น | RB-25B |
| แบตเตอรี่ | 21 โวลต์ 4.0 Ah |
| ความเร็วในการดัด | 10 วินาที |
| ขนาดเหล็กเส้นที่รองรับ | 4–25 มม. |
| แรงดัด | 40 ตัน |
| มุมดัด | 0–130° |
| น้ำหนัก | 13.5 กก. |