เครื่องสกัดทำลาย รุ่น T85 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องสกัดทำลาย 65 จูล รุ่น T85 SUMO มอเตอร์ 1800 W แรงกระแทก 65 J อัตราการกระแทก 1900 ครั้ง/นาที
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบา และระบายความร้อนได้ดี
- ด้ามจับมีระบบซัพคู่ลดแรงสั่นสะเทือน ลดแรงกระแทกที่ข้อมือ เพื่อลดความเมื่อยล้าในการใช้งาน
- ด้ามจับทรง D เพื่อการใช้งานที่คล่องตัว พร้อมด้ามจับเสริมที่คอปรับได้ 360° สะดวกต่อการใช้งาน
- ใช้ดอกสกัดแบบ HEX. Ø30 มม. ขนาดใหญ่สุด
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | T85 |
| รุ่น | T85 |
| กำลังไฟฟ้า | 1800 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| แรงกระแทก | 65.0 จูล |
| แรงกระแทกต่อนาที | 1900 IPM |
| การสั่นสะเทือน | 17.98 m/s² |
| ดอกสกัด HEX. สูงสุด | Ø30 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 27 × 77 × 11.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 16.3 กก. |