เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ 5" รุ่น TC1255 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ 5 นิ้ว รุ่น TC1255 SUMO กำลังไฟฟ้า 1200 W ความเร็วสูงสุดที่ 6000 RPM
ภาพรวมสินค้า
- สามารถตัดวัสดุได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พลาสติก เหล็ก สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม
- ถ้าหากใช้คู่กับใบเลื่อยตัดเพชรมีดคู่ จะสามารถตัด อิฐ กระเบื้อง และหินอ่อนได้
- มาพร้อมใบมีดความแข็งแรงสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดมากขึ้น
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | TC1255 |
| รุ่น | TC1255 |
| กำลังไฟฟ้า | 1200 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 6000 รอบ/นาที |
| ขนาดเครื่อง | 19 × 45 × 15 ซม. |
| น้ำหนัก | 3.6 กก. |