เครื่องเลื่อยวงเดือน 9" รุ่น 2923 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว รุ่น 2923 SUMO กำลังไฟฟ้า 2300 W ความเร็วรอบ 3300 RPM เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย 235 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ด้ามจับออกแบบหลักตามสรีระศาสตร์ มีขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายและสะดวกแม้เป็นงานต่อเนื่อง
- ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ฐานมั่นคง มาพร้อมการ์ดป้องกันใบเลื่อยที่ผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน
- ใช้งานได้กับแปรงถ่านขนาด 7 × 17 × 16.5 ซม. (สามารถเปลี่ยนได้จากด้านนอก)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 2923 |
| รุ่น | 2923 |
| กำลังไฟฟ้า | 2300 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบ | 3300 รอบ/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 235 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 37.5 × 26.5 × 27 ซม. |
| น้ำหนัก | 7.5 กก. |