บล็อกกระแทก 2in1 ไร้สาย รุ่น IW1604 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บล็อกไร้สาย 16 V 2in1 รุ่น IW1604 SUMO บล็อกแบตเตอรี่ 16 V DUTY CYCLE 100% แรงบิดสูงสุด 360 N.m อัตราการกระแทกสูงสุด 3600 IPM แรงบิดคลายน็อต 500 N.m
ภาพรวมสินค้า
- มอเตอร์ Brushless แท้ ลวดทองแดงเกรดที่ดีที่สุด
- เฟืองเกียร์บล็อกไร้สายเกรดพรีเมียม แม่นยำ แรงเสียดทานต่ำ ทนแรงบิดได้สูง
- มี Auto Stop Mode
- ตัวเครื่องผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ ทนความร้อนไม่หดตัว
- แบตเตอรี่ 16 โวลต์ 2.0 Ah คุณภาพสูง ความจุเต็ม ผลิตจากโรงงานชั้นนำระดับโลก ผ่านมาตรฐาน มอก.
- แท่นชาร์จ FAST CHARGER 2 แอมแปร์ ชาร์จเต็มเร็วใน 1 ชม.
- กล่องออกแบบพิเศษวางต่อซ้อนกันได้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ แข็ง ทนทาน ไม่แตกง่าย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | IW1604 |
| รุ่น | IW1604 |
| แรงดันไฟฟ้า | 16 โวลต์ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 2.0 Ah |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 1000 / 2000 / 2500 รอบ/นาที |
| อัตราการกระแทกสูงสุด | 150 / 3000 / 3600 IPM |
| แรงบิดขันคลายสูงสุด | 500 N.m |