สว่านไฟฟ้า 1/4” รุ่น 602 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านไฟฟ้า 2 หุน รุ่น 602 SUMO 230 W ความเร็วรอบสูงสุด 4500 RPM ขนาดหัวจับดอกสว่าน 6.5 มม.
ภาพรวมสินค้า
- สามารถใช้งานได้ทั้งเจาะเหล็ก เจาะอลูมิเนียม เจาะไม้ และเจาะกระจก
- ทำงานด้วยมอเตอร์ลวดทองแดงอาบน้ำยา Class N ทนความร้อนได้ถึง 200°C
- มาพร้อมฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ที่ผ่านการทดสอบแรงดันระดับ 4000 โวลต์ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น
- มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อน ช่วยให้ทำงานเป็นระยะเวลายาวนานได้
- ปุ่มล็อคสปีดสำหรับงานต่อเนื่อง ปรับความเร็วรอบได้ เพียงปรับหมุนงานซ้ายขวา
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 602 |
| รุ่น | 602 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| กำลังไฟฟ้า | 230 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 4500 รอบ/นาที |
| ขนาดเครื่อง | 20 × 17 × 6.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.14 กก. |