สว่านไฟฟ้า 3/8” รุ่น 603 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สว่านไฟฟ้า 3 หุน รุ่น 603 SUMO 550 W ความเร็วรอบ 3000 RPM ขนาดหัวจับ 10 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากวัสดุเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกที่ไม่ลามไฟทนความร้อน
- มีช่องขนาดใหญ่สำหรับระบายความร้อน พร้อมแผ่นเหล็กซิลิคอนเกรดสูงรีดเย็น
- ใช้งานกับหัวจับได้ขนาดใหญ่สุด 10 มม. มาพร้อมกับหัวจับที่ยึดแน่นไม่หลุดง่าย มีความแม่นยำในการเจาะสูง
- ทำงานต่อเนื่องได้อย่างลื่นไหลด้วยปุ่มล็อกสวิตช์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 603 |
| รุ่น | 603 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| กำลังไฟฟ้า | 550 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 3000 รอบ/นาที |
| ขนาดหัวจับสูงสุด | 10 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 24 × 17.5 × 6.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.43 กก. |