เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน รุ่น 7094 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน รุ่น 7094 SUMO 1200 W ขัดเร็ว 500 เมตร/นาที สำหรับกระดาษทรายขนาด 100 × 610 มม.
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับงานขัดผิวหน้าวัสดุไม้ พลาสติก หิน คอนกรีต ไฟเบอร์กลาส อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่โล่งและขอบมุม
- ด้านข้างเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานออกแบบให้เป็นแนวระนาบกับกำแพง เพื่อใช้ในงานขัดที่ชิดขอบได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน แต่น้ำหนักเบา
- มั่นใจปลอดภัยด้วยฉนวนป้องกัน 2 ชั้น
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 7094 |
| รุ่น | 7094 |
| กำลังไฟฟ้า | 1200 วัตต์ |
| ความเร็วสายพาน | 500 ม./นาที |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ขนาดกระดาษทราย | 100 × 610 มม. |
| ขนาดแปรงถ่าน | 5 × 11 × 17 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2.5 เมตร |
| น้ำหนัก | 6 กก. |