เครื่องขัดสเตนเลสสายพาน รุ่น 76040 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดสเตนเลสสายพาน รุ่น 76040 SUMO 1100 W ปรับความเร็วสายพานได้ 6 ระดับ 2.5-7.1 m/s ขนาดสายพาน 760x40 มม.
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องขัดสเตนเลสสายพาน ล้อขับเคลื่อนพร้อมขอบประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สายพานไม่หลุดออกขณะใช้งาน
- การติดตั้งและถอดสายพานทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ด้วยขาที่มีความแข็งแรงทนทาน
- สปริงมีความแข็งแรงสูง ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 76040 |
| รุ่น | 76040 |
| กำลังไฟฟ้า | 1100 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 600 - 2500 รอบ/นาที |
| ระดับความเร็ว | 6 ระดับ |
| ความเร็วสายพาน | 2.5 - 7.1 ม./วินาที |
| แรงดันไฟ | 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ |
| ขนาดสายพาน | 760 × 40 มม. |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |
| น้ำหนัก | 4.3 กก. |