เครื่องขัดผนัง 9" ด้ามจับยาว รุ่น 7600 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดผนัง 9 นิ้ว รุ่น 7600 SUMO กำลังวัตต์เต็ม 710 W มาพร้อมระบบดูดฝุ่น และไฟ LED สำหรับใช้งานในที่มืด
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องขัดผนัง 9 นิ้ว แบบด้ามจับยาว
- เครื่องขัดผนัง 9 นิ้ว รุ่น 7600 เหมาะสำหรับขัด ลบรอย เก็บงาน บนผนัง หรือกำแพง
- ด้ามเสริมยาวใช้งานสะดวก แป้นตีนตุ๊กแกเปลี่ยนแผ่นขัดง่าย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 7600 |
| รุ่น | 7600 |
| กำลังไฟ | 710 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 1000 - 1850 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟ | 220 โวลต์ |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50 เฮิรตซ์ |
| ขนาดแผ่นขัด | 215 - 225 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 700 × 205 × 280 มม. |
| น้ำหนัก | 4.1 กก. |