เครื่องเจียรแม่พิมพ์แกน 6mm รุ่น DG906 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียรแม่พิมพ์แกน 6 มม. รุ่น DG906 550 W ความเร็วรอบสูงสุด 27000 RPM ความยาวสาย 2 m
ภาพรวมสินค้า
- ลูกปืนเกรดสูงให้ประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมช่องระบายความร้อนที่กว้าง ไม่เกิดความร้อนสูงขณะใช้งาน
- คออลูมิเนียมหุ้มยางกันลื่น และกันความร้อน
- ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ใช้งานง่ายและสะดวก
- แรงบิดสูงสุด ในท้องตลาดเกรดเดียวกัน
- ระบายความร้อนดี ทำงานต่อเนื่องได้นาน
- มีมาตรฐาน CE รับรอง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | DG906 |
| รุ่น | DG906 |
| มอเตอร์กำลัง | 550 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 27000 รอบ/นาที |
| ขนาดสายไฟ | 2 ม. |