เครื่องเจียร 4" รุ่น Super Slim SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเจียร 4 นิ้ว 850 W รุ่น Super Slim SUMO สวิตช์ด้านหลัง ความเร็วรอบ 11000 RPM สายไฟ 2 เมตร
ภาพรวมสินค้า
- บาง กะทัดรัด
- มอเตอร์ทองแดงแท้ อาบน้ำยาเกรดสูงสุด เคลือบด้วยผง "พาวเดอร์วานิช" มีฉนวนป้องกัน 2 ชั้น ทนทาน และมีความเที่ยงตรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน
- เครื่องเจียร 4 นิ้ว รุ่น Super Slim เหมาะสำหรับงานเจียรตกแต่ง ขัดผิว และตัดชิ้นงาน
- คอใหญ่ระบายอากาศได้ดี ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน มาพร้อมแผ่นตะข่ายฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่นสะสม
- เปลี่ยนใบง่ายเพียงกดปุ่มล็อคแกน
- เครื่องขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ควบคุมง่าย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PTSUAGSLIM |
| รุ่น | Super Slim |
| มอเตอร์กำลัง | 850 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 11000 รอบ/นาที |
| ขนาดไดมิเตอร์ | 54 มม. |
| แปรงถ่าน | 6 × 11 × 15 มม. |
| ขนาดเกลียวจับมือข้าง | M10 × 1.5 มม. |