เกจวัดน้ำยาแอร์ รุ่น PMG080 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกจน้ำยาแอร์ 80 มม. รุ่น PMG080 SUMO เกจวัดน้ำยาวาล์วคู่ หน้าเกจ์ขนาดใหญ่ บอลวาล์วความแม่นยำสูงระดับ Class 1.6
ภาพรวมสินค้า
- เกจน้ำยาแอร์ รุ่น PMG080 เกจวัดน้ำยาวาล์วคู่ หน้าเกจขนาดใหญ่ ในเคสป้องกันรอยขีดข่วน และ แรงกระแทกอย่างดี
- วาล์ว เป็นแบบ Ball Valve เปิดปิดง่ายกว่าแบบ Diaphragm Valve เพียงหมุนแค่ 90°
- บรรจุในกล่องใส่อุปกรณ์ พลาสติกแข็ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PMG080 |
| รุ่น | PMG080 |
| วัสดุ | Brass / Aluminum |
| ขนาดหน้าเกจ | 80 มม. |
| สเกลแรงดัน | -30 inHg - 800 psi / -30 inHg - 550 psi |
| ความแม่นยำ | Class 1.6 |
| วาล์ว | Ball Valve |
| กระจกมองน้ำยาแอร์ | Sight glass |
| ใช้กับสายน้ำยา | 1/4" SAE |
| สายชาร์จน้ำยา | 1/4"-5/16"SAE 2 สาย และ 1/4"-1/4" SAE 1 สาย ยาว 150 ซม. |
| แรงดันใช้งาน | 800 psi |
| แรงดันทะลุ | 4,000 psi |
| อุณหภูมิใช้งาน | -29 °C - 100 °C |
| หัวอะแดปเตอร์ | 1/4"F SAE – 5/16" SAE 2 อัน |
| เกจสเกล | R410A / R32 / R404A / R22 |