เกจวัดน้ำยาแอร์ รุ่น SMG168 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกจวัดน้ำยาแอร์ แบบมาตรฐาน รุ่น SMG168 SUMO หน้าเกจ 68 มม. ชัดเจน แม่นยำ ทนทาน
ภาพรวมสินค้า
- เกจวัดน้ำยาแอร์ รุ่น SMG168 ในเคสป้องกันรอยขีดข่วน และ แรงกระแทกอย่างดี
- บรรจุในกล่องใส่อุปกรณ์ พลาสติกแข็ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | SMG168 |
| รุ่น | SMG168 |
| วัสดุ | Brass / Aluminum |
| ขนาดหน้าเกจ | 68 มม. |
| สเกลแรงดัน | -30 inHg - 800 psi / -30 inHg - 550 psi |
| ความแม่นยำ | 1.6 Class |
| วาล์ว | Diaphragm Valve |
| กระจกมองน้ำยาแอร์ | Sight glass |
| ใช้กับสายน้ำยา | 1/4" SAE |
| สายชาร์จน้ำยา | 1/4" SAE 3 สาย ยาว 150 ซม. |
| แรงดันใช้งาน | 800 psi |
| แรงดันทะลุ | 4,000 psi |
| อุณหภูมิใช้งาน | -29 °C - 100 °C |
| หัวอะแดปเตอร์ | 5/16"F SAE – 1/4" SAE 2 อัน |
| ใช้งานได้กับ | R32 / R600 / R22 / R134A / R404A / R410A ฯลฯ |