มอเตอร์หินไฟ 3" รุ่น iBG73 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์หินไฟ 3 นิ้ว รุ่น IBG73 SUMO แรงดันไฟ 220 V กำลังไฟ 120 W ความเร็วรอบ 0-9900 RPM สายยาว 180 ซม.
ภาพรวมสินค้า
- มอเตอร์หินไฟ 3 นิ้ว สำหรับการขัดแต่งชิ้นงานขนาดเล็กแบบละเอียด
- มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%
- สามารถปรับความเร็วรอบได้
- มาพร้อมกับสายอ่อนยาว 1 เมตร จัดใช้งานได้เหมือนปากกา
- ใช้งานร่วมกับลูกล้อหินเจียรและลูกล้อใยสังเคราะห์ ขนาด 3 นิ้ว
- หัวจับดอกเจียรสามารถใช้ค้นพบวัดแคน 3 มม.
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | IBG73 |
| รุ่น | IBG73 |
| ขนาด | 3 นิ้ว |
| กำลัง | 120 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ | 0-9900 รอบ/นาที |
| ขนาดสายอ่อน | 1 ม. |
| หัวจับดอกเจียร | 3 มม. |