GY-6820 สีเทา โต๊ะคอมพิวเตอร์ปรับความสูง 600x500x720-1080 มม. MAXXAM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะคอมพิวเตอร์ปรับความสูง
· โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน
· หน้าโต๊ะและชั้นวางผลิตจากไม้ปาร์ติเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีนป้องกันรอยขูดขีด
· ปรับระดับความสูง-ต่ำของโต๊ะได้ เพื่อให้เหมาะกับใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือยืน
· ล้อคุณภาพดี ติดเบรก 2 ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
· รองรับจอ Monitor ได้ถึง 23 นิ้ว
· ใต้แผ่นชั้นวางคีย์บอร์ด มีแป้นพิมพ์เสริม ใช้งานสะดวก เลื่อนสไลด์ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา 300 มม.ปรับระดับง่ายด้วยการกดเลื่อนขึ้น-ลงได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | GY-6820 |
| สี | เทา |
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
| ขนาด (W × D × H) | 600 × 500 × 720-1080 มม. |
| ขนาดหน้าโต๊ะ (L × W) | 600 × 500 มม. |
| ขนาดชั้นวางคีย์บอร์ด (L × W) | 560 × 500 มม. |
| ขนาดชั้นวางซีพียู และปริ้นเตอร์ (L × W) | 510 × 400 มม. |
| ขนาดล้อ | Dia. 48 มม. |
| ปรับระดับความสูง | 720-1080 มม. |
| รับน้ำหนัก | 40 กก. / ชั้น |
| น้ำหนัก | 22.04 กก. |