EFC0030 สีเหลือง ตู้เก็บสารอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 114 ลิตร eiffle

แบรนด์ :
EIFFLE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 114 ลิตร
    · ตู้เก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟ Class II (Class II Flammable Storage Cabinet)
    · สำหรับจัดเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 37.8 °C แต่ต่ำกว่า 60 °C เช่น ทินเนอร์, น้ำมันดิบ, อะซิโตน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันยางสน เป็นต้น
    · โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
    · สามารถทนไฟได้ไม่เกิน 15 นาที และ อุณหภูมิการเผาไหม้ในตู้ไม่เกิน 738 °C
    · เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
    · ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
    · ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อคสลักอัตโนมัติ
    · ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด
    · สลักประตู 3 จุด ผลิตจากสแตนเลส ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
    · ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
    · ชั้นวางสามารถปรับระดับทุก 6 ซม. และเพิ่มจำนวนชั้นได้
    · ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
    · ชั้นวางเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนาได้มาตรฐาน ANSI
    · กรณีวางตู้ในพื้นที่ที่ไม่ระนาบกับพื้น สามารถประกอบขาตู้เพื่อปรับระดับได้
    · มาตรฐาน EN14470-1:2004, EN14470-2:2006, ISO9001:2015, GB/T19001-2016, OSHA
    · *ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด +/-5 มม.
    · ข้อเสนอแนะ: หากเกิดไฟไหม้ภายในตู้ สามารถดับโดยการใช้น้ำ หรือใช้ HFP dry Chemical Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าEFC0030
    สีเหลือง
    ความจุ114 ลิตร (30 แกลลอน)
    ขนาดตู้ (W × D × H)1090 × 460 × 1120 มม.
    ขนาดภายในตู้ (W × H)1010 × 978 มม.
    ขนาดชั้นวาง (W × D × H)1000 × 360 × 25 มม.
    ลักษณะ2 ประตู จำนวน 1 แผ่นชั้น
    รับน้ำหนัก54 กก. / ชั้น
    น้ำหนัก80.32 กก.