EFC0045 สีเหลือง ตู้เก็บสารอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 170 ลิตร eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 170 ลิตร
· ตู้เก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟ Class II (Class II Flammable Storage Cabinet)
· สำหรับจัดเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 37.8 °C แต่ต่ำกว่า 60 °C เช่น ทินเนอร์, น้ำมันดิบ, อะซิโตน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันยางสน เป็นต้น
· โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
· เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
· สามารถทนไฟได้ไม่เกิน 15 นาที และ อุณหภูมิการเผาไหม้ในตู้ไม่เกิน 738 °C
· ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
· ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อคสลักอัตโนมัติ
· ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด
· สลักประตู 3 จุด ผลิตจากสแตนเลส ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
· ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
· ชั้นวางสามารถปรับระดับทุก 6 ซม. และเพิ่มจำนวนชั้นได้
· ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
· ชั้นวางเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนาได้มาตรฐาน ANSI
· กรณีวางตู้ในพื้นที่ที่ไม่ระนาบกับพื้น สามารถประกอบขาตู้เพื่อปรับระดับได้
· มาตรฐาน EN14470-1:2004, EN14470-2:2006, ISO9001:2015, GB/T19001-2016, OSHA
· *ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด +/-5 มม.
· ข้อเสนอแนะ: หากเกิดไฟไหม้ภายในตู้ สามารถดับโดยการใช้น้ำ หรือใช้ HFP dry Chemical Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | EFC0045 |
| สี | เหลือง |
| ความจุ | 170 ลิตร (45 แกลลอน) |
| ขนาดตู้ (W × D × H) | 1090 × 460 × 1650 มม. |
| ขนาดภายในตู้ (W × H) | 1015 × 1505 มม. |
| ขนาดแผ่นชั้น (W × D × H) | 1000 × 360 × 25 มม. |
| ลักษณะ | 2 ประตู 2 แผ่นชั้น |
| ความสูงรวมขาตั้ง | 1690 มม. |
| รับน้ำหนัก | 54 กก. / ชั้น |
| น้ำหนัก | 115 กก. |