ZYC0004B สีน้ำเงิน ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับสารเคมีกัดกร่อน 4 แกลลอน eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับสารเคมีกัดกร่อน 4 แกลลอน eiffle
· สำหรับจัดเก็บสารเคมีและสารกัดกร่อนเข้มข้น (Corrosive Storage Cabinet) ที่สามารถทำปฏิกิริยาเคมีหรือทำลายสารอื่นๆ เช่น กรดกำมะถัน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดอะซิติก, กรดฟอร์มิก เป็นต้น
· โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
· เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
· สามารถทนไฟได้ไม่เกิน 15 นาที และ อุณหภูมิการเผาไหม้ในตู้ไม่เกิน 738 °C
· ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
· ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อคสลักอัตโนมัติ
· ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด
· สลักประตู 3 จุด ผลิตจากสแตนเลส ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
· ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
· ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
· ชั้นวางเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนาได้มาตรฐาน ANSI
· ขนาดกะทัดรัด สามารถวางบนโต๊ะได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
· มาตรฐาน EN14470-1:2004, EN14470-2:2006, ISO9001:2015, GB/T19001-2016, OSHA
· *ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด +/-5 มม.
· ข้อเสนอแนะ: หากเกิดไฟไหม้ภายในตู้ สามารถดับโดยการใช้น้ำ หรือใช้ HFP dry Chemical Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
· ข้อควรระวัง: สารกัดกร่อนประเภทกรดและด่างไม่ควรจัดเก็บไว้ด้วยกัน หากจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ในตู้เดียวกัน ต้องมีภาชนะรองรับ (Secondary Container) และจัดเก็บแยกต่างหาก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ZYC0004B |
| สี | น้ำเงิน |
| ความจุ | 15 ลิตร (4 แกลลอน) |
| ขนาด (W × D × H) | 430 × 430 × 560 มม. |
| ลักษณะ | 1 ประตู จำนวน 1 ชั้น ชั้นวางถอดออกได้ ปรับระดับได้ |
| รับน้ำหนัก | 50 กก. / ชั้น |
| น้ำหนัก | 35 กก. |