ZYC0045R สีแดง ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับกันการระเบิด 45 แกลลอน eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับกันการระเบิด 45 แกลลอน eiffle
· ตู้เก็บสารเคมีและของเหลวกันระเบิด กันไฟที่สามารถติดไฟได้ง่าย เช่น ฟอสฟอรัส, โซเดียมซัลไฟด์ ฯลฯ
· โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
· เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
· สามารถทนไฟได้ไม่เกิน 15 นาที และ อุณหภูมิการเผาไหม้ในตู้ไม่เกิน 738 °C
· ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
· ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อคสลักอัตโนมัติ
· สลักประตู 3 จุด ผลิตจากสแตนเลส ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
· ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
· ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
· ชั้นวางเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนาได้มาตรฐาน ANSI
· มาตรฐาน EN14470-1:2004, EN14470-2:2006, ISO9001:2015, GB/T19001-2016, OSHA
· *ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด +/-5 มม.
· ข้อเสนอแนะ: หากเกิดไฟไหม้ภายในตู้ สามารถดับโดยการใช้น้ำ หรือใช้ HFP dry Chemical Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ZYC0045R |
| สี | แดง |
| ความจุ | 170 ลิตร (45 แกลลอน) |
| ขนาด (W × D × H) | 1090 × 460 × 1650 มม. |
| ลักษณะ | 2 ประตู จำนวน 2 ชั้น ชั้นวางถอดออกได้ ปรับระดับได้ |
| รับน้ำหนัก | 100 กก. / ชั้น |
| น้ำหนัก | 138 กก. |