TH1-C 33 ชิ้น แผง + ชุดตะขอพลาสติก ABS Set C FLEXI

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· TH1-C 33 ชิ้น แผง + ชุดตะขอพลาสติก ABS Set C ชุดตะขอพลาสติกเป็นชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบ และพัฒนาอย่างพิถีพิถันโดย Product Designer ประสบการณ์สูง ทุกชิ้นผ่านการทดสอบการกดแรงสูง (AG-15 100 KN) จากสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
· แผงและอุปกรณ์เครื่องมือ Flexi ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2557 Design Excellence Award 2014 (DEmark) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมการส่งเสริม กระทรวงพาณิชย์
· ใช้จัดเก็บเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ตามความต้องการ เก็บง่าย ใช้สะดวก รูปแบบสวยงาม ทันสมัย
· ตัวแขวนผลิตจากพลาสติกอุตสาหกรรม (ABS) ที่มีคุณสมบัติเด่นทั้งเหนียว แข็งแรงทนทาน สามารถทนต่อสารเคมี และทนความร้อนได้เป็นอย่างดี ถอดล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้น
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | TH1-C |
| วัสดุตะขอ | พลาสติกอุตสาหกรรม (ABS) |
| จำนวน (ชิ้น / ชุด) | 33 ชิ้น / ชุด |
ในชุดประกอบด้วย:
- ตะขอขาเดี่ยว (สั้น) 32.5 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 6 ชิ้น
- ตะขอขาเดี่ยว (ยาว) 60.0 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 4 ชิ้น
- ตะขอแขวนเครื่องมือน้ำหนักมาก 56.0 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 2 ชิ้น
- ที่เสียบป้ายชื่อ L151 × W55 มม. 1 ชิ้น
- ตะขอขาคู่ (สั้น) 32.5 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 2 ชิ้น
- ตะขอขาคู่ (ยาว) 60.0 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 1 ชิ้น
- ขาแขวนไขควงและคีม 1 ช่อง รับน้ำหนัก 10 กก. 4 ชิ้น
- แผงแขวนไขควง 5 ช่อง รับน้ำหนัก 6 กก. 1 ชิ้น
- กล่องแขวนประแจแอลหกเหลี่ยม 13 ช่อง รับน้ำหนัก 6 กก. 1 ชิ้น
- ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า Dia.80 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 1 ชิ้น
- ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า Dia.60 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 2 ชิ้น
- ถาดอเนกประสงค์ L335.5 × W187 × H79.2 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. จำนวน 1 ชิ้น
- กล่องเสียบแขวนประแจปากตาย 9 ช่อง รับน้ำหนัก 6 กก. 1 ชิ้น
- ตะขอครึ่งวงกลม 65 มม. รับน้ำหนัก 6 กก. 4 ชิ้น
- แผงแขวนเครื่องมือ L1140 × W488 มม. หนา 1 มม. 2 แผง