5336-F สีใส ลังพลาสติกพับได้ eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลังพลาสติกพับได้
· ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน
· พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 75%
· เหมาะสำหรับการใช้หมุนเวียนในการกระจายสินค้า
· มองเห็นสิ่งของที่อยู่ภายในได้ชัดเจน เหมาะกับการจัดแยกสินค้า เป็นหมวดหมู่ โปร่งใส ง่ายต่อการค้นหา
· วางซ้อนกันได้หลายชั้น ประหยัดพื้นที่ทำงาน
· สลักล็อคทุกจุด ช่วยป้องกันกล่องพับขณะซ้อนกัน
· รุ่นไม่มีฝาบน
· ไม่สามารถใช้งานในสถานที่อุณหภูมิติดลบ แต่สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียสได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 5336-F |
| สี | ใส |
| วัสดุ | PP |
| ความจุ | 50 ลิตร |
| ขนาดภายนอก (L × W × H) | 525 × 363 × 322 มม. |
| ขนาดภายใน (L1 × W1 × H1) | 488 × 330 × 310 มม. |
| ขนาดความสูงตอนพับ (H2) | 87 มม. |
| รับน้ำหนัก | 20 กก. |