6544LID-L สีใส ลังพลาสติกพับได้ พร้อมฝา เปิดข้างด้านยาว eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลังพลาสติกพับได้ พร้อมฝา เปิดข้างด้านยาว
· พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 75%
· เหมาะกับการจัดแยกสินค้าให้เป็นหมวดหมู่
· มองเห็นสิ่งของที่อยู่ภายในได้ชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการค้นหา
· วางซ้อนกันได้หลายชั้น ประหยัดพื้นที่ทำงาน
· มีฝาซิกแซกเปิดด้านบน และช่องฝาเปิดด้านข้าง
· สลักล็อคทุกจุด ช่วยป้องกันกล่องพับขณะซ้อนกัน
· การใช้งาน: สามารถหยิบสิ่งของจากช่องฝาเปิดข้างได้ โดยไม่ต้องยกลังออกจากการซ้อนกัน เพียงเลื่อนปลดสลักล็อค
· สามารถใช้งานร่วมกับดอลลี่สำหรับลังพลาสติก รุ่น FDL-6544 ได้
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 6544LID-L |
| สี | ใส |
| วัสดุ | PP |
| ความจุ | 80 ลิตร |
| ช่องเปิดข้างด้านยาวขนาด (L × W) | 380 × 165 มม. |
| ขนาดภายนอก (L × W × H) | 643 × 435 × 355 มม. |
| ขนาดภายใน (L1 × W1 × H1) | 605 × 400 × 330 มม. |
| ขนาดความสูงตอนพับ (H2) | 90 มม. |
| รับน้ำหนัก | 25 กก. |
| น้ำหนัก | 4.04 กก. |