6544LID-S สีใส ลังพลาสติกพับได้ พร้อมฝา เปิดข้างด้านกว้าง eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลังพลาสติกพับได้ พร้อมฝา เปิดข้างด้านกว้าง
· ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรด A ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน
· พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 75%
· เหมาะสำหรับการใช้หมุนเวียนในการกระจายสินค้า
· มองเห็นสิ่งของที่อยู่ภายในได้ชัดเจน เหมาะกับการจัดแยกสินค้า เป็นหมวดหมู่ โปร่งใส ง่ายต่อการค้นหา
· วางซ้อนกันได้หลายชั้น ประหยัดพื้นที่ทำงาน
· ขณะใช้งานสามารถหยิบสิ่งของจากช่องฝาเปิดข้างได้ โดยไม่ต้องยกลังออกจากการซ้อนกัน ใช้งานสะดวก สลักล็อคทุกจุด ช่วยป้องกันกล่องพับขณะซ้อนกัน
· ฝาเปิดได้ง่าย เพียงเลื่อนปลดสลักล็อค
· พร้อมฝาซิกแซกเปิดด้านบน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | 6544LID-S |
| สี | ใส |
| วัสดุ | PP |
| ความจุ | 80 ลิตร |
| ช่องเปิดข้างด้านกว้างขนาด (L × W) | 260 × 210 มม. |
| ขนาดภายนอก (L × W × H) | 643 × 435 × 355 มม. |
| ขนาดภายใน (L1 × W1 × H1) | 605 × 400 × 330 มม. |
| ขนาดความสูงตอนพับ (H2) | 90 มม. |
| รับน้ำหนัก | 25 กก. |