EFC0004 สีเหลือง ตู้เก็บสารอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 15 ลิตร eiffle

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ตู้เก็บสารเคมีอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟ 15 ลิตร
· ตู้เก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟ Class II (Class II Flammable Storage Cabinet)
· สำหรับจัดเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 37.8 °C แต่ต่ำกว่า 60 °C เช่น ทินเนอร์, น้ำมันดิบ, อะซิโตน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันยางสน เป็นต้น
· โครงสร้างผนัง 2 ชั้น หนา 1 มม. ชั้นกลางเป็นฉนวนกันความร้อนหนา 38 มม.
· เคลือบด้วยสีผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester ป้องกันสารเคมีและรังสี UV
· สามารถทนไฟได้ไม่เกิน 15 นาที และ อุณหภูมิการเผาไหม้ในตู้ไม่เกิน 738 °C
· ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีโดยตรง ควรใส่ในภาชนะก่อนจัดเก็บ และควรวางตู้ไว้ในที่แห้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี
· ประตูปิดระบบ Manual เปิดได้ 180 องศา เมื่อประตูปิดจะลงล็อคสลักอัตโนมัติ
· ป้ายเตือนแบบสะท้อนแสง เห็นได้ชัด
· สลักประตู 3 จุด ผลิตจากสแตนเลส ล็อคได้ 2 แบบ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
· ช่องระบายอากาศ 2 ช่อง ที่ด้านข้างตู้ พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันเปลวไฟ
· ชั้นวางสามารถปรับระดับทุก 6 ซม. และเพิ่มจำนวนชั้นได้
· ชั้นวางได้รับการออกแบบให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ของเหลวที่หก ไหลสู่ด้านล่างไม่ค้างอยู่ที่ชั้น
· ชั้นวางเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนาได้มาตรฐาน ANSI
· ขนาดกะทัดรัด สามารถวางบนโต๊ะได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
· มาตรฐาน EN14470-1:2004, EN14470-2:2006, ISO9001:2015, GB/T19001-2016, OSHA
· *ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาด +/-5 มม.
· ข้อเสนอแนะ: หากเกิดไฟไหม้ภายในตู้ สามารถดับโดยการใช้น้ำ หรือใช้ HFP dry Chemical Fire Extinguisher เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | EFC0004 |
| สี | เหลือง |
| ความจุ | 15 ลิตร (4 แกลลอน) |
| ขนาด (W × D × H) | 430 × 430 × 560 มม. |
| ขนาดช่องภายใน (W1 × H1) | 350 × 420 มม. |
| ขนาดแผ่นชั้น (W × D × H) | 340 × 330 × 25 มม. |
| ลักษณะ | 1 ประตู จำนวน 1 ชั้น ชั้นวางถอดออกได้ ปรับระดับได้ |
| รับน้ำหนัก | 7.2 กก. / ชั้น |
| น้ำหนัก | 24.04 กก. |