กระดาษทรายกลมหนามเตย 5" ไม่มีรู สีแดง SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กระดาษทรายกลมหนามเตย 5" ไม่มีรู สีแดง
ภาพรวมสินค้า
- เหมาะสำหรับงานขัดเจียรเหล็ก — ไม่ฉีกขาดง่าย — ใช้งานได้ยาวนาน
- กระดาษทรายไม่มีสารเคลือบผิว — ทำให้เม็ดทรายมีความคมมากมีประสิทธิภาพในการกินสูง
- สามารถขัดได้ถึงเนื้อเหล็ก — ขัดได้รวดเร็ว / ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ABSPCCSSRENH050040 | ABSPCCSSRENH050060 | ABSPCCSSRENH050080 | ABSPCCSSRENH050100 | ABSPCCSSRENH050120 |
| ความละเอียด | No.40 | No.60 | No.80 | No.100 | No.120 |
| ขนาด | 5 นิ้ว | ||||
| รู | ไม่มีรู | ||||
| การเคลือบ | ไม่มีสารเคลือบผิว | ||||
| ความทนทาน | ไม่ฉีกขาดง่าย — ใช้งานได้ยาวนาน | ||||