ใบตัด 10”x1.6x31.75 ใย 2 ชั้น SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใบตัด 10”x1.6x31.75 ใย 2 ชั้น SUMO ใช้ตัดเหล็กแข็ง เหล็กกล้า คมมาก ไม่เกิดความร้อนและรอยไหม้ที่รอยตัด ใช้กับเครื่องตัดพรีซีชั่น
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับตัดเหล็กแข็งชนิดต่างๆ — ตัดได้แม่นยำ ใบตัดมีความคงทน
- ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับ Fixed-based cut-off machine โดยเฉพาะ
- สำหรับตัดเหล็กแข็ง HRC 40 — ตัดโลหะได้หลากหลาย
- ใบตัดเหล็กขนาด 10 นิ้ว บาง 1.6 มม.
- ความบางเพียง 1.6 มม. เพื่อการตัดที่ง่ายและแม่นยำ
- เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ABCGCTSM101602BL31 |
| ขนาด | 255 × 1.6 × 31.75 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 นิ้ว (255 มม.) |
| ความหนาของแผ่นตัด | 1.6 มม. |
| รูวงใน | 31.75 มม. |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 6000 รอบต่อนาที |
| ใช้งานได้กับ | Fixed-based cut-off machine |