สเปรย์พียูโฟม รุ่น 750 SUMO

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พียูโฟม สเปรย์พียูโฟม อเนกประสงค์ อุดรอยรั่ว กันซึม
    เนื้อโฟมแน่น ไม่เป็นฟองอากาศ ขยายตัวได้มาก

    ภาพรวมสินค้า

    • ขยายตัวได้ถึง 45 เท่า ความหนาแน่นของโฟม 17–22 kg/m3 แบ่งตัวได้ 100%
    • ฉีดอุดรู ช่องโหว่ขนาดใหญ่ตามรอยต่อระหว่างวงกบ / ประตู / หน้าต่าง อุดรางสายไฟ / ฉีดหลังคากันร้อน / อุดรอยแตกผนัง / รอยแตกปูน / ท่อแอร์ / ทำทุ่นลอยน้ำ
    • สำหรับบ้านร้าว: ฉีดลงไป / รอโฟมแห้ง / ใช้คัตเตอร์ตัด / ทาสีทับ
    • เป็นฉนวนกันความร้อน-ความเย็น ทนน้ำ ไม่อมน้ำ ทนน้ำมัน ทนกรด ทนต่อทุกสภาพอากาศ
    • กระป๋อง 750 มล. ใช้ได้ถึง 3.5 ตารางเมตร หรือประมาณ 350 เมตรในแนวเส้นตรงที่ความหนา 2 ซม.

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าCMSMSPFM750
    ซีรี่ส์750
    ความหนาแน่นของโฟม17–22 kg/m3
    อัตราการขยายตัวสูงถึง 45 เท่า
    ฉนวนกันความร้อน-ความเย็นความร้อน / ความเย็น
    ความทนทานทนน้ำ / ทนน้ำมัน / ทนกรด / ทนต่อทุกสภาพอากาศ
    พื้นที่ครอบคลุมได้ถึง 3.5 ตารางเมตร / ประมาณ 350 เมตรในแนวเส้นตรงที่ความหนา 2 ซม.
    การใช้งานการอุดช่องโหว่ / การกันน้ำ / ฉนวนกันความร้อน / รอยแตกผนัง / รางสายไฟ / หลังคา / ทุ่นลอยน้ำ
    ปริมาตร750 มล.