น้ำมันครอบจักรวาล รุ่น Z4 Plus สีน้ำเงิน 450ml SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
น้ำมันครอบจักรวาล Z4 Plus แทรกซึมดีเยี่ยม หล่อลื่น ไล่ความชื้น ทำความสะอาด และป้องกันสนิม คลายการติดขัดจากเกลียวน๊อตที่เกิดสนิม สกรูยึดจุดต่างๆ กลไกลของเครื่องจักร
น้ำมันครอบจักรวาล Z4 Plus แทรกซึมดีเยี่ยม หล่อลื่น ไล่ความชื้น ทำความสะอาด และป้องกันสนิม คลายการติดขัดจากเกลียวน๊อตที่เกิดสนิม สกรูยึดจุดต่างๆ กลไกลของเครื่องจักร
คุณสมบัติฟังก์ชั่นหลัก:- การแทรกซึมอย่างรวดเร็ว: โครงสร้างโมเลกุลที่ละเอียดเป็นพิเศษ (ประมาณ 0.01 ไมครอน) ช่วยให้สามารถซึมเข้าไปในช่องว่างแคบ ๆ เพื่อคลายสลักเกลียว น็อต และชิ้นส่วนโลหะที่ติดสนิมได้อย่างรวดเร็ว
- การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ: ช่วยลดแรงเสียดทานและขจัดเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่น บานพับ รางประตูเลื่อน และโซ่
- การขจัดความชื้น: สูตรนี้สามารถขับไล่น้ำและความชื้นออกจากระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการลัดวงจรในหัวเทียนและแผ่นวงจร
- การทำความสะอาดพื้นผิว: สามารถละลายคราบฝังแน่นต่าง ๆ เช่น ยางมะตอย จาระบี น้ำมัน หมากฝรั่ง และคราบกาวจากสติ๊กเกอร์ โดยไม่ทำลายพื้นผิวที่อยู่ด้านล่าง
- การป้องกันการกัดกร่อน: มันจะทิ้งฟิล์มน้ำมันบาง ๆ ไว้บนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ช่วยป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานกว่าสารหล่อลื่นทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
- ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ: มาพร้อมหัวฉีดสเปรย์แบบสองโหมด (ละอองกว้าง กับ สเปรย์แบบแม่นยำ) และวาล์วหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้สามารถใช้งานกระป๋องได้แม้ในขณะคว่ำกระป๋อง
- ใช้งานง่าย: สเปรย์มีความใส ไม่มีกลิ่นฉุน และปราศจาก CFC ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ขนาดที่มีจำหน่าย: โดยปกติจะจำหน่ายในกระป๋องขนาด 200 มล. และ 450 มล.
- ห้ามใช้ แทนน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ 4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หรือ 2 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน และเก็บกระป๋องให้ห่างจากเปลวไฟหรือแหล่งความร้อนสูง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวโดยตรงเพื่อป้องกันการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้น