ถุงมือกันไฟฟ้าดูด Class00 500V/2500V YAMADA

แบรนด์ :
YAMADA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือกันไฟฟ้าดูด Class00 YAMADA
    กันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดถึง 500V กระแสตรง 750V ทำจากยางธรรมชาติ
    ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน IEC60903:2003

    ภาพรวมสินค้า

    • ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง
    • ป้องกันไฟฟ้าสูงสุด AC 500V / DC 750V
    • แรงดันทดสอบ AC 2500V / DC 4000V
    • ถุงมือกันไฟฟ้าดูด เบอร์ 9 ความยาว 14 นิ้ว
    • ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC60903:2003
    • เหมาะสำหรับงานไฟฟ้าทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานผลิตไฟฟ้า ผู้รับเหมาไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค
    • น้ำหนัก 145 กรัม

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าSPGVEICL000500V
    วัสดุยางธรรมชาติ
    คลาสClass 00
    แรงดัน AC สูงสุด500V
    แรงดัน DC สูงสุด750V
    แรงดันทดสอบ (AC)2,500V
    แรงดันทดสอบ (DC)4,000V
    ขนาด14 นิ้ว
    มาตรฐานIEC60903:2003
    น้ำหนัก145 กรัม