ถุงมือกันไฟฟ้าดูด Class0 1000V/5000V YAMADA

แบรนด์ :
YAMADA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือกันไฟฟ้า Class 0 YAMADA ถุงมือยางกันไฟฟ้า
    จากยางธรรมชาติ กันไฟฟ้ากระแสสลับได้สูงสุด 1000V กระแสตรงสูงสุด 1500V
    ปลอดภัยได้มาตรฐาน IEC60903:2003

    ภาพรวมสินค้า

    • ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง
    • ป้องกันไฟฟ้าสูงสุด AC 1000V / DC 5000V
    • แรงดันทดสอบ AC 5,000V
    • ถุงมือกันไฟฟ้าเบอร์ 9 นิ้ว ความยาว 36 ซม.
    • ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC60903:2003 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
    • เหมาะสำหรับงานไฟฟ้าทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานผลิตไฟฟ้า ผู้รับเหมาไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าSPGVEICL001000V
    วัสดุยางธรรมชาติ
    คลาสClass 0
    แรงดัน AC สูงสุด1,000V
    แรงดัน DC สูงสุด5,000V
    แรงดันทดสอบ (AC)5,000V
    ขนาด36 ซม.
    มาตรฐานIEC60903:2003
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
    ถุงมือกันไฟฟ้าดูด Class0 1000V/5000V YAMADA | YAMADA | MISUMI ประเทศไทย