น้ำมันเอนกประสงค์ SONAX MoS2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
น้ำมัน MoS2 ของ Sonax (มักเรียกว่า น้ำมันเอนกประสงค์ หรือ น้ำมันครอบจักรวาล) เป็นสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการหล่อลื่น ผลิตในประเทศเยอรมนี และได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพโดยสมาคมยานยนต์เยอรมัน (ADAC)
Sonax MoS2 oil เป็นสเปรย์น้ำมันอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตในเยอรมนี ออกแบบมาสำหรับการหล่อลื่น การทำความสะอาด และการปกป้อง ชื่อของมันมาจากส่วนผสมหลักคือ Molybdenum disulfide (MoS2) ซึ่งสร้างชั้นที่ทนทานและช่วยลดแรงเสียดทานบนโลหะ .
ฟังก์ชั่น
- หล่อลื่น: หยุดเสียงเอี๊ยดอ๊าดและช่วยให้บานพับ ล็อค และโซ่ เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
- คลาย: ซึมลึกเข้าไปในชิ้นส่วนที่ขึ้นสนิมหรือจับแน่น (เช่น สลักเกลียว) เพื่อช่วยให้ถอดออกได้ง่าย
- ปกป้อง: ทิ้งฟิล์มบาง ๆ ที่ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะเปลือย
- ไล่น้ำ: ช่วยทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าที่เปียกชื้นแห้ง เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายขึ้น
- ทำความสะอาด: ขจัดคราบเหนียว เช่น ยางมะตอย กาว และจาระบี ได้อย่างง่ายดาย
ทำไมจึงแตกต่างน้ำมันอเนกประสงค์ยี่ห้ออื่นในตลาด
ไม่เหมือนกับสารหล่อลื่นทั่วไป อนุภาค MoS2 ช่วยให้สามารถทนต่อ แรงกดสูงสุด และโหลดหนักได้ ยังได้รับการออกแบบสูตรให้ไม่ทำลายท่ออโลหะส่วนใหญ่ จึงปลอดภัยสำหรับการใช้งานใกล้กับยาง พลาสติก และสีรถยนต์
การประยุกต์ใช้งาน
- โรงรถ: ขั้วแบตเตอรี่ หัวเทียน และขอบล้อรถ
- ในบ้าน: รางหน้าต่าง กรรไกรตัดกิ่งในสวน และงานซ่อมบำรุงจักรยาน
- ที่ทำงาน: เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือไฟฟ้า
| รหัสสินค้า | ขนาดผลิตภัณฑ์ | การใช้งานที่แนะนำ | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|
| SONAX-150ML | 150 มล. | ชุดการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | พกพาสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือขนาดเล็กและชุดฉุกเฉิน |
| SONAX-200ML | 200 มล. | งานซ่อมบำรุงบ้าน | ขนาดมาตรฐานสำหรับแก้ไขบานพับที่มีเสียงดังหรือปัญหาล็อคติดขัดในบ้าน |
| SONAX-300ML | 300 มล. | โรงรถและงาน DIY | ขนาดสมดุลสำหรับการดูแลรักษาจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เป็นประจำ |
| SONAX-400ML | 400 มล | เหมาะสำหรับการใช้งานบ่อยครั้ง/ในเวิร์กช็อป | กระป๋องความจุสูงสำหรับงานซ่อมรถยนต์ทั่วไปและชิ้นส่วนที่ติดขัด |