40 ชิ้น ชุดเทปและแม่พิมพ์เกลียวหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS</p<br>● ชุดเทปต๊าป 21 ชิ้น (ต๊าปปาด, ต๊าปกลาง, ต๊าปล่าง): M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
● ชุดแม่พิมพ์ต๊าปเกลียว 7 ชิ้น: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
● ชุดดึงต๊าป 5 ชิ้น
● ประแจขันฟรีสำหรับเทปและแม่พิมพ์ 1 ชิ้น
● ชุดอะแดปเตอร์เทป 2 ชิ้น M3-M4, M5-M12
● อะแดปเตอร์แม่พิมพ์กลม 1 ชิ้น M3-M12
● คันโยกปฏิบัติการ 1 ชิ้น
● กุญแจหกเหลี่ยมเหล็กโครม-วานาเดียม 4MM 1 ชิ้น
● เกจวัดระยะเกลียว 1 ชุด
● SATA ประแจขันฟรีสำหรับเทปและแม่พิมพ์ ให้แรงบิดสูงกว่าประแจทั่วไป ใช้งานสะดวกและทนทาน
● ผลิตจาก HSS คุณภาพสูงด้วยกระบวนการเจียรทั้งหมด
● ผิวผ่านกระบวนการออกซิเดชันด้วยไอระเหย เพื่อให้การต๊าปเกลียวลื่นไหลมากขึ้นโดยไม่จับตัวเป็นก้อน
● อายุการใช้งานยาวนานกว่าต๊าปเกลียวแบบดั้งเดิม
● ขอบเขตการใช้งาน: โดยทั่วไปใช้สำหรับงานตัดเกลียวของเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ฯลฯ