7 ชิ้น ชุดไขควงแบบมีฉนวน VDE

แบรนด์ :
SATA TOOLS

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ในชุด

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS</p<br>● 61311 ไขควงร่องแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี 2.5 x 75MM
● 61313 ไขควงร่องแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี 4.0 x 100MM
● 61314 ไขควงร่องแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี 5.5 x 125MM
● 61315 ไขควงร่องแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี 6.5 x 150MM
● 61211 ไขควงปากแฉกแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี #0 x 60MM
● 61212 ไขควงปากแฉกแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี #1 x 80MM
● 61213 ไขควงปากแฉกแบบมีฉนวน G series ด้ามจับสามสี #2 x 100MM
● ได้รับการรับรองมาตรฐาน VDE ของเยอรมัน และผ่านการทดสอบทนแรงดันไฟฟ้า 10000 V ตามมาตรฐาน IEC/EN 60900 ข้อควรระวัง:
● กรุณาตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าชั้นฉนวนกันความร้อนไม่มีความเสียหาย
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าอยู่ในสภาพสะอาดและแห้ง
● เนื่องจากไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำ กรุณาเลือกขนาดที่เหมาะสม
● กรุณาสวมชุดป้องกันและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (เช่น ถุงมือกันไฟฟ้าและพรมฉนวน) ขณะปฏิบัติงานขณะที่มีไฟฟ้า
● กรุณาจับและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ชั้นฉนวนกันความร้อนเสียหาย