ถุงมือป้องกันน้ำมันและสารละลาย SUMMITECH 21SMROK

แบรนด์ :
SUMMITECH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือป้องกันน้ำมันและสารละลาย SUMMITECH

    ถุงมือป้องกันน้ำมันและสารละลาย SUMMITECH ให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมต่อสารเคมีหลากหลายชนิด เช่น น้ำมัน จาระบี สารละลาย และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม ถุงมือเหล่านี้มีคุณสมบัติทนการเสียดสีได้ดีเยี่ยม และปราศจากซิลิโคน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานใน:

    • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
    • อุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดและตัวทำละลายต่าง ๆ
    • อุตสาหกรรมการผลิตสี ทินเนอร์ และหมึกพิมพ์
    • การผลิตเฟอร์นิเจอร์และการใช้งานเคลือบผิว
    • อุตสาหกรรมถนอมไม้

    คุณสมบัติ

    • ถุงมือยางอเนกประสงค์ที่มีเนื้อสัมผัสบนฝ่ามือและนิ้ว
    • เนื้อสัมผัสที่หยาบช่วยให้จับตัวจับชิ้นงานได้ไม่ลื่นขณะทำงานในสภาพเปียก
    • มีการเพิ่มซับในเพื่อให้สวมใส่ง่าย ลดการสะสมของความชื้น และเพิ่มความสบายขณะใช้งาน.
    • ผลิตจากไนไตรล์พร้อมซับในแบบฟล็อก เพื่อลดความชื้นและเพิ่มความสบาย
    • ทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม เช่น น้ำมัน จาระบี และตัวทำละลาย
    • ถุงมือปราศจากซิลิโคน
    • ให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมต่อการบาด การเจาะ และการขีดข่วน
    • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 388:2016 (4102X), EN ISO 374-5:2016 และ EN ISO 374-1:2016 / ชนิด A (AJKLOT)