โต๊ะช่างโครงสร้างเหล็กพร้อมท็อปพีวีซี รับน้ำหนักได้ 1000 กก. ขนาด W1200xD750xH800 มม. พร้อมลิ้นชัก 2 ช่อง รุ่น WB-1275B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ] โครงสร้างเหล็กหนาพิเศษ สีเคลือบกันสนิม ทนทาน มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดี ท็อปโต๊ะหนา 40 มม. ผลิตจากแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด 2 ชั้น ปิดผิวด้วย
· P
· V
· C สีดำ หนา 2 มม. พื้นผิวและขอบโต๊ะปิดด้วย
· P
· V
· C ทนต่อรอยขีดข่วนและน้ำมัน เช่น
· เครื่องยนต์
· น้ำมัน,
· เครื่องจักร
· น้ำมัน. หน้าโต๊ะหนาพิเศษสำหรับงานหนักและช่างมืออาชีพ สามารถใช้กับรุ่นตัวยึดปากกาได้
· V
· H-10. ขาของโต๊ะมีสกรูสำหรับปรับระดับโต๊ะให้เสมอกับพื้น ลิ้นชักเก็บของใต้โต๊ะสามารถล็อคได้และให้ความปลอดภัยในการจัดเก็บ แต่ละลิ้นชักมีพาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แบ่งออกเป็น 9 ช่อง สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน จำนวนลิ้นชัก: 2 ลิ้นชัก ขนาดภายในของลิ้นชัก (
· กว้าง x
· ลึก
· สูง) 473 × 450 × 75 มม.
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | WB-1275B |
| ตัวเลือกส่วนประกอบ | โต๊ะวางชิ้นงาน + 2 ลิ้นชัก |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 1200 × 750 × 800 |
| จำนวนลิ้นชัก | 2 |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 473 × 450 × 75 |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 1000 |