โต๊ะช่างโครงสร้างเหล็กพร้อมพื้นโต๊ะพีวีซี รับน้ำหนักได้ 1000 กก. ขนาด W1800xD750xH800 มม. พร้อมลิ้นชัก 2 ช่อง รุ่น WB-1875B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กกล้าโครงสร้างชนิดหนาพิเศษ พ่นสีเพื่อป้องกันสนิม ทนทาน สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
· หน้าโต๊ะหนา 40 มม. ผลิตจากแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด 2 ชั้น ปิดทับด้วยแผ่นสีดำหนา 2 มม.
· P
· V
· C.
· พื้นผิวและขอบโต๊ะเคลือบด้วยวัสดุป้องกันรอยขีดข่วน
· P
· V
· C. และน้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเครื่องจักร
· ท็อปโต๊ะหนาพิเศษ สำหรับงานหนักและงานช่างมืออาชีพ
· รองรับการใช้งานกับ
· V
· ตัวยึดพิน H-10 และ
· X
· แผงท็อปโต๊ะ S-18
· ขาโต๊ะมีสกรู
· ปรับระดับโต๊ะให้เสมอกับพื้น
· ลิ้นชักเก็บของใต้โต๊ะสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ
· ทุกลิ้นชักมีตัวแบ่ง แบ่งเป็น 9 ช่อง สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
· จำนวนลิ้นชัก: 2 ลิ้นชัก, ขนาดภายในของลิ้นชัก (
· กว้าง x
· ลึก
· สูง) 473 × 450 × 75 มม.
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | WB-1875B |
| ตัวเลือกส่วนประกอบ | โต๊ะวางชิ้นงาน + 2 ลิ้นชัก |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 1800 × 750 × 800 |
| จำนวนลิ้นชัก | 2 |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 473 × 450 × 75 |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 1000 |