โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด W1600xD840xH2128 มม. PB-1618

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์,
· โต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์,
· โต๊ะบรรจุภัณฑ์,
· โต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
· จำหน่ายโต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์, โต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์, โต๊ะบรรจุภัณฑ์, โต๊ะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์.
· กว้าง 1600x
· ลึก 840x
· สูง 2128 มม.
· P
· B-1618
· โครงเหล็กพ่นสีฝุ่น
· ป้องกันสนิม
· หน้าโต๊ะทำจากไม้อนุภาค
· เคลือบเมลามีนเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและความชื้น
· โต๊ะมีความหนา 25 มม. และสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กก.
· ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
· ช่วยให้งานบรรจุสินค้าเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· รางตัดทำจากเหล็กกล้า
· มาพร้อมกับใบมีดลบคมคุณภาพดี
· สำหรับตัดกระดาษ ผ้าใบแลพแผ่นชีตโฟม แผ่นพลาสติกกันกระแทก ฯลฯ
· ใบมีดลบคมสามารถถอดออกและเปลี่ยนใหม่ได้
· มีชั้นวางเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนมี 7 ช่องสำหรับวางกระดาษ ลัง กล่อง หรือถุง และชั้นล่างสำหรับวาง
· อุปกรณ์ทั่วไป
· รับน้ำหนักได้ 30 กก.
· มีคอร์/แกนเหล็ก 2 แกน หนา 1.2 มม. สำหรับใส่ม้วนฟิล์มใส กระดาษม้วน ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
· สามารถรับน้ำหนักได้ 15-20 กก.
· ขาโต๊ะสามารถปรับความสูงได้
· เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ ±10 มม.
· พร้อมใบมีดลบคม 4 ชิ้น ขนาด ⌀45 มม. (ติดตั้งใบมีด 1 ใบ แถมฟรี 3 ใบ) และถุงมือผ้าจำนวน 1 คู่
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | PB-1618 |
| มิติโดยรวม WxDxH (มม.) | 1600 × 840 × 2128 |
| สเปคแพลตฟอร์ม: พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 300 |
| สเปคแพลตฟอร์ม: มิติ (WxD1xH1) (มม.) | 1600 × 800 × 850 |
| สเปคแพลตฟอร์ม: ความหนา (มม.) | 25 |
| สเปคของแท่งม้วนกระดาษบนและล่าง: พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 15-20 |
| สเปคของแท่งม้วนกระดาษบนและล่าง: ขนาดสายยาง (มม.) | 1397 |
| สเปคของแท่งม้วนกระดาษบนและล่าง: ความหนาสายยาง (มม.) | 1.20 |
| สเปคของแท่งม้วนกระดาษบนและล่าง: ความสูงจากพื้น (มม.) | 1200/415 |
| สเปคชั้นวาง: พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 30 |
| สเปคชั้นวาง: มิติ (ย × ก) (มม.) | 1400 × 240 |
| สเปคชั้นวาง: ความสูงจากพื้น (แบบปรับได้) (มม.) | 1400-1495 |
| สเปคชั้นบนสุดพร้อมตัวแบ่ง: พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 30 |
| สเปคของชั้นบนสุดพร้อมตัวแบ่ง: มิติ (มม.) | 1410 × 275 |
| สเปคของชั้นบนสุดพร้อมตัวแบ่ง: มิติของขดลวดตัวแบ่ง (กว้าง × สูง) (มม.) | 245 × 290 |
| สเปคของชั้นบนสุดพร้อมตัวแบ่ง: ระยะห่างระหว่างตัวแบ่ง (มม.) | 170 |