โต๊ะช่างโครงสร้างเหล็กพับได้พร้อมท็อปโต๊ะพีวีซี รับน้ำหนัก 1000 กก. ขนาด W2100xD750xH800 มม. + ลิ้นชัก 5 ช่อง พร้อมล้อ WB-2175G

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กกล้าโครงสร้างชนิดหนาพิเศษ พ่นสีเพื่อป้องกันสนิม ทนทาน สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
· หน้าโต๊ะหนา 40 มม. ผลิตจากแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด 2 ชั้น ปิดทับด้วยแผ่นสีดำหนา 2 มม.
· P
· V
· C.
· พื้นผิวและขอบโต๊ะเคลือบด้วยวัสดุป้องกันรอยขีดข่วน
· P
· V
· C. และน้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเครื่องจักร
· ท็อปโต๊ะหนาพิเศษ สำหรับงานหนักและงานช่างมืออาชีพ
· สามารถใช้กับ
· V
· ตัวยึดพิน H-10 และ
· X
· แผงโต๊ะ S-21 แบบตั้งโต๊ะ
· ขาโต๊ะมีสกรู
· ปรับระดับโต๊ะให้เสมอกับพื้น
· ตู้ลิ้นชักแบบล็อคได้
· จัดเก็บอย่างปลอดภัย
· ทุกลิ้นชักมีตัวแบ่ง แบ่งเป็น 9 ช่อง สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
· ตู้ใต้โต๊ะ 5 ลิ้นชัก มีล้อ ขนาด (
· กว้าง x
· ลึก
· สูง) 565 × 580 × 670 มม.
· ขนาดภายในของลิ้นชัก (
· กว้าง
· ลึก) 473 × 450 มม.
· จำนวนลิ้นชัก × ความสูง: (3 × 48, 1 × 75, 1 × 125) มม.
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | WB-2175G |
| ตัวเลือกส่วนประกอบ | Table + 5-drawer mobile pedestal |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 2100 × 750 × 800 |
| จำนวนลิ้นชัก (จำนวน × สูง) | 5 (3 × 48, 1 × 75, 1 × 125) |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 473 × 450 × 48 /75/125 |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 1000 |