ตู้เก็บเครื่องมือ กว้าง 565 มม. 7 ลิ้นชัก TC-5612

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กพ่นสีแข็งแรง
· ระบบล็อคกุญแจตรงกลาง
· ลิ้นชักสามารถดึงออกได้ถึง 97%
· ระบบความปลอดภัยของลิ้นชัก
· มีตะขอเพื่อความปลอดภัยทุกชั้น
· ยากต่อการงัดแงะและป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเลื่อนออกมาเอง
· เหมาะสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือ ชิ้นส่วน และอะไหล่ขนาดเล็ก
· สามารถใช้ร่วมกับชุดแบ่งช่องลิ้นชักได้
· D029800035,
· D029800036,
· D029800037,
· D029800038,
· D029800039
· T
· P-56
· เครื่องมือ
· ตู้
· ด้านบน
· ชุดและ
· H
· W-56
· มือจับ +
· ล้อ
· ชุด
· จำนวน: 7 ลิ้นชัก, ขนาดภายในลิ้นชัก (
· กว้าง
· ลึก) 460 × 450 มม.
· ปริมาณ x
· ความสูง (2 × 75, 1 × 100, 1 × 150, 2 × 200, 1 × 300) มม.
· รองรับน้ำหนักได้ 100 กก./ชั้น
· สำหรับใช้กับตู้เครื่องมือเท่านั้น
· ไม่รวมตัวแบ่งลิ้นชัก
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | TC-5612 |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 565 × 653 × 1200 |
| จำนวนลิ้นชัก (จำนวน × สูง) | 7 (2 × 75, 1 × 100, 1 × 150, 2 × 200, 1 × 300) |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 460 × 450 × 75 /100/150/200/300 |
| พิกัดน้ำหนักต่อชั้น (กก.) | 100 |