ตู้เครื่องมือกว้าง 723 มม. 7 ลิ้นชัก TC-7612

แบรนด์ :
TOOLMAX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · โครงสร้างเหล็กพ่นสี
    · แข็งแรง
    · ระบบล็อคกุญแจตรงกลาง
    · ลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้มากถึง 97%
    · ระบบความปลอดภัยของลิ้นชัก
    · มีตะขอเพื่อความปลอดภัยทุกชั้น
    · ยากต่อการงัดแงะ และป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเลื่อนออกมาเอง
    · คุ้มค่า คุ้มราคา เหมาะสำหรับเก็บเครื่องมือ อะไหล่ และอะไหล่ชิ้นเล็ก
    · สามารถใช้กับชุดผ้าใบแลพแผ่นชีตได้
    · ตัวแบ่งลิ้นชัก
    · D029800030,
    · D029800031,
    · D029800032,
    · D029800033,
    · D029800034
    · ชุดชั้นบนสำหรับตู้เครื่องมือรุ่น
    · T
    · P-76 และชุดด้ามจับ + ล้อ
    · H
    · W-76
    · จำนวนลิ้นชัก 7 ช่อง ขนาดภายในลิ้นชัก (
    · กว้าง
    · ลึก) 620 × 450 มม.
    · ปริมาณ x
    · ความสูง (2 × 75, 1 × 100, 1 × 150, 2 × 200, 1 × 300) มม.
    · รองรับน้ำหนักได้ 100 กก./ชั้น
    · สำหรับใช้กับตู้เก็บของเครื่องมือเท่านั้น
    · ไม่รวมตัวแบ่งลิ้นชัก

    สเปค
    ยี่ห้อTOOLMAX
    รุ่นTC-7612
    มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.)723 × 653 × 1200
    จำนวนลิ้นชัก (จำนวน × สูง)7 (2 × 75, 1 × 100, 1 × 150, 2 × 200, 1 × 300)
    ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.)620 × 450 × 75 /100/150/200/300
    พิกัดน้ำหนักต่อชั้น (กก.)100