ตู้เครื่องมือกว้าง 723 มม. 8 ลิ้นชัก TC-7610

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กพ่นสีแข็งแรง
· ระบบล็อคกุญแจตรงกลาง
· ลิ้นชักสามารถดึงออกได้ถึง 97%
· ระบบความปลอดภัยของลิ้นชัก
· มีตะขอเพื่อความปลอดภัยทุกชั้น
· ยากต่อการงัดแงะและป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเลื่อนออกมาเอง
· คุ้มค่า ควรซื้อและใช้งาน เหมาะสำหรับเก็บเครื่องมือ อะไหล่ และอะไหล่ขนาดเล็ก
· สามารถใช้ร่วมกับชุดแบ่งช่องลิ้นชักได้
· D029800030,
· D029800031,
· D029800032,
· D029800033
· เครื่องมือ
· ตู้
· ด้านบน
· ชุด
· รุ่น
· T
· P-76 และ
· มือจับ+
· ล้อ
· ชุด
· H
· W-76
· จำนวน: 8 ลิ้นชัก, ขนาดภายในลิ้นชัก (
· กว้าง
· ลึก) 620 × 450 มม.
· ปริมาณ x
· ความสูง (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200) มม.
· รองรับน้ำหนักได้ 100 กก./ชั้น
· สำหรับใช้กับตู้เครื่องมือเท่านั้น
· ไม่รวมตัวแบ่งลิ้นชัก
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | TC-7610 |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 723 × 653 × 1000 |
| จำนวนลิ้นชัก (จำนวน × สูง) | 8 (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200) |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 620 × 450 × 75 /100/150/200 |
| พิกัดน้ำหนักต่อชั้น (กก.) | 100 |