ตู้เครื่องมือ ความกว้าง 565 มม. 8 ลิ้นชัก TC-5610

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กพ่นสีแข็งแรง
· ระบบล็อคกุญแจตรงกลาง
· ลิ้นชักสามารถดึงออกได้ถึง 97%
· ระบบความปลอดภัยของลิ้นชัก
· มีตะขอเพื่อความปลอดภัยทุกชั้น
· ยากต่อการงัดแงะและป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเลื่อนออกมาเอง
· เหมาะสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือ ชิ้นส่วน และอะไหล่ขนาดเล็ก
· สามารถใช้ร่วมกับชุดแบ่งช่องลิ้นชักได้
· D029800035,
· D029800036,
· D029800037,
· D029800038
· เครื่องมือ
· ตู้
· ด้านบน
· ชุด,
· รุ่น
· T
· P-56, และ
· มือจับ+
· ล้อ
· ชุด
· H
· W-56
· จำนวน: 8 ลิ้นชัก, ขนาดภายในลิ้นชัก (
· กว้าง
· ลึก) 460 × 450 มม.
· ปริมาณ x
· ความสูง (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200) มม.
· รองรับน้ำหนักได้ 100 กก./ชั้น
· สำหรับใช้กับตู้เครื่องมือเท่านั้น
· ไม่รวมตัวแบ่งลิ้นชัก
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | TC-5610 |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 565 × 653 × 1000 |
| จำนวนลิ้นชัก (จำนวน × สูง) | 8 (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200) |
| ขนาดภายในลิ้นชัก กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 460 × 450 × 75 /100/150/200 |
| พิกัดน้ำหนักต่อชั้น (กก.) | 100 |