ชั้นวางอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่สองด้านพร้อมชั้นวางของ 3 ชั้น และแผงเครื่องมือ รุ่น TBB-8865M

แบรนด์ :
TOOLMAX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
- โครงสร้างเหล็กพ่นสีแข็งแรง
- มีที่มือจับ สะดวกในการเคลื่อนย้ายและบังคับทิศทาง
- ล้อยางขนาด 5 นิ้ว 2 ล้อตาย 2 ล้อมีเบรก
- ชั้นวางของ 3 ชั้น, แผงเครื่องมือ 1 แผง และแผงกล่องอะไหล่ 2 แผง
- ขนาดชั้นวางของ (W1xL1) 280 × 865 มม. (ชั้นวางของ 2 ชั้น)
- ขนาดชั้นวางของ (W2xL2) 200 × 865 มม. (1 ชั้นวางของ)
- สามารถติดกับตู้เครื่องมือที่มีประตูเปิดได้ รุ่น YZW-BX
สเปค
| ยี่ห้อ | TOOLMAX |
|---|---|
| รุ่น | TBB-8865M |
| มิติ กว้าง × ลึก × สูง (มม.) | 886 × 650 × 1405 |
| จำนวนแผง | แผงเครื่องมือ 1 แผง + แผงอะไหล่ 2 แผง |
| ขนาดชั้นวาง W1 × L1 (มม.) | 280 × 865 (2) |
| ขนาดชั้นวาง W2 × L2 (มม.) | 200 × 865 (1) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 125 |