เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ ช่วงวัด 0.2 ม. ถึง 40 ม. พร้อมฟังก์ชันคำนวณ - FLUKE-404E/CNAP

แบรนด์ :
FLUKE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติหลัก]
· วัดระยะทางได้อย่างรวดเร็ว คำนวณพื้นที่/ปริมาตร/พีทาโกรัส
· ปรับระดับและความสูงอัตโนมัติ
· สร้างขึ้นเพื่อทนต่อฝนหรือฝุ่น: ผ่านการทดสอบการตกจากความสูง 1 เมตร พร้อมมาตรฐาน IP54 (Fluke 404E/406E), IP65 (Fluke 405/408/410),
· การวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์และการวัดระดับเป็นอุปกรณ์เสริม
· บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 100 ชุด
· อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 5,000 ครั้ง
· ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 3 นาที
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ |
| หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทดสอบและการวัด |
| ตระกูล | อื่น ๆ>มิเตอร์วัดระยะทาง |
| Part Number ของผลิตภัณฑ์ | FLUKE-404E/CNAP |
| รหัสสินค้า ES | 2148-0067-4 |
| ผู้ผลิต | FLUKE |
| แพ็คเกจ/เคส | — |
| แพ็กเกจของผู้ผลิต | — |
| บรรจุภัณฑ์ | BOX |
| จำนวนต่อบรรจุภัณฑ์ | 1 (PC) / BOX |
| Mfr_Std_pack | |
| ES_Std_pack | |
| หน่วย | PC |
| น้ำหนัก (กรัม) | 150.00 |
| การรับประกัน (ปี) | 1 |
| ปราศจากสารตะกั่ว (PB-free) | ปราศจากสารตะกั่ว (PB-free) |
| RoHS | RoHS |
| สเปคของผลิตภัณฑ์ |
| การวัดระยะ | 40 ม. |
| ความแม่นยำในการวัดค่า | ±2 มม. |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | สูงสุด 5,000 การวัด |
| รวมอุปกรณ์เสริม | กระเป๋าใส่, คู่มือการใช้งาน, แบตเตอรี่ |