เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับการวัดพลังงานและกำลังไฟฟ้า - FLUKE-1738/INTL

แบรนด์ :
FLUKE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติหลัก]

    · เครื่องบันทึกพลังงาน 3 เฟสที่หลากหลาย สำหรับการศึกษาด้านพลังงาน โหลดไฟฟ้า และคุณภาพไฟฟ้า
    · บันทึกและเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ฮาร์มอนิก และค่าคุณภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์แรงดันตก แรงดันเกิน และกระแสพุ่งเข้า พร้อมภาพสแนปช็อตของรูปคลื่นเหตุการณ์และโปรไฟล์ RMS ความละเอียดสูง
    · สะดวกในการจ่ายไฟให้กับเครื่องมือโดยตรงจากวงจรที่ทำการวัด
    · ดาวน์โหลดและวิเคราะห์รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้พลังงานและสถานะสุขภาพของคุณภาพพลังงานด้วยรายงานอัตโนมัติของเรา

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องบันทึกคุณภาพพลังงาน 3 เฟส Fluke 1736 และ 1738

    เครื่องบันทึกพลังงาน 3 เฟส Fluke 1736 และ 1738 ที่รองรับการใช้งานร่วมกับแอปมือถือ Fluke connect® และซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป จะให้ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพพลังงานและพลังงานอย่างสำคัญแบบเรียลไทม์
    เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาการใช้พลังงานและการบันทึกคุณภาพพลังงานขั้นพื้นฐาน รุ่น 1736 และ 1738 สามารถจับและบันทึกพารามิเตอร์คุณภาพพลังงานได้มากกว่า 500 รายการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
    ด้วย Fluke 1738 advanced power logger คุณสามารถทำการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยฟังก์ชันสรุปสุขภาพคุณภาพไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุง (EN50160) ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพโดยรวมของระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
    สรุปสุขภาพคุณภาพไฟฟ้าเป็นการประเมินข้อมูลที่บันทึกไว้โดยอ้างอิงจากการวัดคุณภาพไฟฟ้าอย่างละเอียด และยังรวมถึงการแสดงภาพคลื่นสัญญาณของเหตุการณ์ที่สามารถดูได้ เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของระบบและการประหยัดได้มากยิ่งขึ้น

    อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม โพรบวัดกระแสไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น และฟังก์ชันตรวจสอบการวัดอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณลดข้อผิดพลาดในการวัดโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อที่พบบ่อยแบบดิจิทัล ทำให้การตั้งค่าง่ายกว่าที่เคยและลดความไม่แน่นอนในการวัด
    เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลจากระยะไกลกับทีมของคุณผ่านแอป Fluke connect® เพื่อให้คุณสามารถรักษาระยะห่างในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและตัดสินใจสำคัญได้แบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบหน้างาน
    คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิและกราฟของค่าการวัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อช่วยระบุปัญหาและสร้างรายงานรายละเอียดด้วยซอฟท์แวร์ Fluke energy analyze plusที่มีให้ในแพ็คเกจ
    คุณสามารถเลือกสร้างรายงาน IEEE519 เพื่อให้คุณเข้าใจระดับฮาร์มอนิก การบิดเบือนของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า รวมถึงกระแสโหลดไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น (ต้องใช้ไลเซนส์)

    ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์อื่น ๆ

    • แสดงข้อมูลในเครื่องบันทึกข้อมูล, บนแอปมือถือ Fluke connect และซอฟท์แวร์เดสก์ท็อป หรือผ่านโครงสร้างพื้นฐาน Wi-fi ของสถานประกอบการของคุณ
    • วัดทั้งสามเฟสและกลางด้วยโพรบวัดกระแสแบบยืดหยุ่นสี่ตัว (มีให้ในชุด)
    • จ่ายไฟให้กับเครื่องมือโดยตรงจากวงจรที่ทำการวัด
    • ตรวจสอบค่าที่วัดได้ระหว่างช่วงการบันทึกข้อมูลและก่อนดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
    • รวมถึงภาพสแนปช็อตของรูปคลื่นเหตุการณ์และโปรไฟล์ RMS ความละเอียดสูงด้วยรุ่น 1738 พร้อมวันที่ เวลาประทับ และระดับความรุนแรง เพื่อจับข้อมูลการตกและพุ่งของแรงดันไฟฟ้า รวมถึงกระแสพุ่งเข้า และช่วยระบุสาเหตุหลักที่อาจเป็นไปได้ของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
    • 1738 ยังให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของระบบไฟฟ้าด้วยสรุปสุขภาพคุณภาพไฟฟ้า
    • มีหน้าจอสัมผัสสีที่สว่างสดใส เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบข้อมูล
    • ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทุกครั้ง ด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่รวดเร็วและมีคำแนะนำ
    • ลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายไฟของคุณด้วยฟังก์ชั่นการตรวจสอบอัจฉริยะ
    • ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าหน้างานได้ผ่านแผงควบคุมด้านหน้าหรือแอป Fluke connect บนสมาร์ทโฟนของคุณ
    • ให้การบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนร่วมกับอุปกรณ์ Fluke connect-enabled อื่น ๆ เพื่อบันทึกพารามิเตอร์การวัดเพิ่มเติมได้พร้อมกันสูงสุดสองรายการบน Fluke connect wireless digital multimeter หรือโมดูล*
    • มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Energy Analyze Plus ที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์รายละเอียดทุกด้านของการใช้พลังงานและสุขภาพของคุณภาพพลังงานไฟฟ้า รวมถึงสร้างรายงานอัตโนมัติได้

    บันทึกพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุด

    ออกแบบมาเพื่อวัดพารามิเตอร์อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟสามเฟสที่สำคัญที่สุด 1736 และ 1738 สามารถบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า RMS, กระแสไฟฟ้า RMS, เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, ค่า THD ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, ฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึงลำดับที่ 50, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแอคทีฟ, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟรีแอคทีฟ, เพาเวอร์แฟกเตอร์, พลังงานแอคทีฟ, พลังงานรีแอคทีฟ และอื่น ๆ ได้พร้อมกัน ด้วยแรม, หน่วยความจำที่เพียงพอสำหรับการบันทึกข้อมูลมากกว่าหนึ่งปี รุ่น 1736 และ 1738 สามารถตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือปัญหาที่หายากซึ่งอาจถูกมองข้ามไปได้

    การวิเคราะห์และการรายงาน

    การบันทึกข้อมูลที่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว คุณจำเป็นต้องสร้างข้อมูลและรายงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งปันและเข้าใจได้ง่ายโดยองค์กรหรือกลุ่มลูกค้าของคุณ ซอฟท์แวร์ Fluke energy analyze plus ช่วยให้การทำงานนี้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังและความสามารถในการสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที คุณจะสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและประหยัดค่าใช้จ่าย