เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับพลังงาน - FLUKE-1773

แบรนด์ :
FLUKE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติหลัก]
· มิติที่กะทัดรัดขนาด 28 (ย) × 19.0 (ก) × 6.2 (ล) ซม. ช่วยให้จับถนัดมือ
· วัดได้สูงสุดถึง 1,000 V DC สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
· การอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงถึง ±0.1% เพื่อผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
· หน้าจอสัมผัสสีให้ความคมชัดสูงและนำทางได้ง่าย
· ตรวจจับทรานเซียนต์ความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำสูงสุดถึง 8 kV
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า FLUKE, 4 ช่องอินพุต, ความละเอียด 24 บิต - ซีรีส์ 1770 - FLUKE-1773
ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการแก้ไขปัญหาระบบ 3 เฟสของคุณหรือไม่? เลือกเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าจาก FLUKE เครื่องนี้ เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงแรงดัน รวมถึงทรานเซียนต์และฮาร์มอนิกได้ คำแนะนำบนหน้าจอจะช่วยนำทางคุณตลอดกระบวนการเก็บข้อมูลการวัด เพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ Energy Analyse Plus ของ FLUKE ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลของคุณได้ อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่
คุณสมบัติและประโยชน์
· ขนาดกะทัดรัด 28 (ย) × 19.0 (ก) × 6.2 ซม. (ล) ช่วยให้จับถนัดมือ
· วัดแรงดันไฟฟ้า DC ได้สูงสุดถึง 1,000 V สำหรับงานที่ต้องการความท้าทาย
· การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงถึง ±0.1% เพื่อผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
· หน้าจอสัมผัสสีให้ความคมชัดสูงและนำทางได้ง่าย
· ตรวจจับทรานเซียนต์ความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำสูงสุดถึง 8 kV
การใช้งาน
· งานซ่อมบำรุงพาวเวอร์ซัพพลาย
· วิศวกรรมไฟฟ้า
· บริการด้านพลังงาน
ฉันสามารถใช้เครื่องวิเคราะห์นี้ในอุณหภูมิที่ท้าทายได้หรือไม่?
ใช่ สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิระหว่าง -10°C ถึง +50°C จึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน
ยูนิตนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่?
วัตถุนี้มีน้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม จึงมีน้ำหนักเบาพอที่จะพกพาได้อย่างสะดวก