เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับพลังงาน - FLUKE-1734/INTL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติหลัก]
· การวัดกุญแจ: บันทึกและจัดเก็บแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง พลังงาน และค่าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
· การจ่ายไฟให้เครื่องมือที่สะดวก: คุณสามารถจ่ายไฟให้เครื่องมือได้โดยตรงจากวงจรที่วัด แทนที่จะใช้ปลั๊กไฟหลัก
· ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม: 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานที่จุดเชื่อมต่อบริการและปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 1732 และ 1734 เครื่องบันทึกการวัดกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส
การวัดกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสที่ง่ายดาย
Fluke 1732 (ไม่มี wifi) และ 1734 (มี wifi) เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟส ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลการวัดพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟสที่ใช้งานง่าย เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า วงจรที่มีโหลดไฟฟ้าเกิน และช่วยให้คุณดำเนินการศึกษาภาระโหลดไฟฟ้าตามปกติได้ ค้นหาว่าเมื่อใดและที่ใดที่พลังงานในสถานที่ของคุณถูกใช้ไป ตั้งแต่ทางเข้าระบบไฟฟ้าจนถึงวงจรแต่ละจุด เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลพลังงานไฟฟ้า 3 เฟสจากระยะไกลกับทีมของคุณผ่านแอป Fluke connect® เพื่อให้คุณสามารถรักษาระยะห่างในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และตัดสินใจสำคัญได้แบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน การเข้าตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเช็กอิน
การกลึงตามแบบการใช้พลังงานทั่วทั้งสถานที่ของคุณช่วยให้คุณระบุโอกาสในการประหยัดพลังงาน และให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อนำไปปฏิบัติ แพ็คเกจซอฟท์แวร์Energy analyzeใหม่ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลหลายจุดในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพรวมการใช้พลังงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นขั้นแรกในการลดค่าใช้จ่ายพลังงานของคุณ
- การวัดค่ากุญแจ: บันทึกและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟกเตอร์ พลังงาน และค่าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- รองรับ Fluke connect®: ดูข้อมูลได้โดยตรงบนเครื่องมือ ผ่านแอป Fluke connect บนมือถือและซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป หรือผ่านโครงสร้างพื้นฐาน WiFi ของสถานประกอบการของคุณ
- การจ่ายไฟให้เครื่องมืออย่างสะดวก: จ่ายไฟให้เครื่องมือโดยตรงจากวงจรที่ทำการวัด
- ระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม: ได้รับการรับรอง 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานที่จุดเชื่อมต่อบริการและปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง
- วัดทั้งสามเฟส: มาพร้อมกับโพรบวัดกระแสแบบยืดหยุ่น 3 ตัว
- การบันทึกข้อมูลอย่างครอบคลุม: สามารถจัดเก็บเซสชันการบันทึกได้มากกว่า 20 เซสชันในเครื่องมือ ในความเป็นจริง ค่าที่วัดได้ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียแนวโน้มของข้อมูลการวัด คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ระหว่างช่วงการบันทึกและก่อนดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม: การตั้งค่าที่รวดเร็ว มีคำแนะนำ และแสดงผลแบบกราฟิก ช่วยให้มั่นใจว่าคุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทุกครั้ง และฟังก์ชันตรวจสอบอัจฉริยะจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง ลดความไม่แน่ใจของผู้ใช้
- หน้าจอสัมผัสสีสว่าง: ดำเนินการการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ได้อย่างสะดวก ด้วยจอแสดงผลแบบกราฟิกเต็มรูปแบบ
- ตั้งค่า "ในภาคสนาม" ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านแผงควบคุมด้านหน้า: ไม่จำเป็นต้องกลับไปที่เวิร์กช็อปเพื่อดาวน์โหลดและตั้งค่าหรือพกคอมพิวเตอร์ไปที่ตู้ไฟฟ้า
- การบันทึกข้อมูลแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ: เชื่อมต่ออุปกรณ์ Fluke connect อื่น ๆ เข้ากับ Fluke 1734 เพื่อบันทึกค่าพารามิเตอร์การวัดเพิ่มเติมได้พร้อมกันสูงสุดสองค่า แทบทุกพารามิเตอร์ที่มีในมัลติมิเตอร์ดิจิตอลไร้สายหรือโมดูล Fluke connect*
- Energy analyzePlus ซอฟท์แวร์การใช้งาน: ดาวน์โหลดและวิเคราะห์รายละเอียดทุกอย่างของการใช้พลังงานด้วยรายงานแบบจักรกลอัตโนมัติของเรา
*ไม่ใช่ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในทุกประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทน Fluke ในพื้นที่ของคุณ
เครื่องบันทึกข้อมูล 3 เฟสรุ่นใดเหมาะกับคุณ?
| เครื่องบันทึกพลังงาน 3 เฟส | เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า 3 เฟส | |||
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ | 1732 เครื่องบันทึกพลังงาน | 1734 เครื่องบันทึกพลังงาน | 1736 เครื่องบันทึกอุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1738 เครื่องบันทึกอุปกรณ์แหล่งจ่าย ขั้นสูง |
| การศึกษาการใช้โหลดไฟฟ้า | · | · | · | · |
| การประเมินพลังงาน | · | · | · | · |
| กระแสไฟฟ้ากลาง, ช่องกระแสไฟฟ้าที่ 4 | · | · | ||
| การวัดฮาร์โมนิกส์ | · | · | ||
| การจับเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้า | · | · | ||
| ภาพรวมกราฟิกสุขภาพ PQ (EN50160) | แพ็คเกจอัปเกรด* | · | ||
| ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดตามมาตรฐาน IEEE519 | รายการเสริม | รายการเสริม | ||
| การบันทึกข้อมูลแบบรวมอย่างสมบูรณ์กับ Fluke connect® | แพ็คเกจอัปเกรด* | · | แพ็คเกจอัปเกรด* | · |
| WiFi | รายการเสริม | · | · | · |
| Wi-fi / บลูทู ธ | รายการเสริม | · | รายการเสริม | · |
| ชุดโพรบแม่เหล็ก | รายการเสริม | · | รายการเสริม | · |
| ที่แขวนแม่เหล็ก | รายการเสริม | · | รายการเสริม | · |
| การเชื่อมต่อสายไฟผ่านเราเตอร์ WiFi | ต้องใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์ฟรี ซึ่งจะได้รับเมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ | ต้องใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์ฟรี ซึ่งจะได้รับเมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ | ||
*มีแพ็คเกจอัปเกรดสำหรับอัปเกรด 1732 energy logger ที่มีอยู่ให้มีฟีเจอร์เดียวกับ 1734 energy logger และสำหรับอัปเกรด 1736 power logger ที่มีอยู่ให้มีฟีเจอร์และความสามารถเดียวกับ 1738 advanced power logger
โปรดทราบว่า 1732 และ 1734 energy logger ไม่สามารถอัปเกรดให้มีฟังก์ชั่นของ 1736 และ 1738 power logger ได้
โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจอัปเกรด
อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย:
- 1732/1734 B เครื่องบันทึกพลังงาน
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- สายนำไฟฟ้าสำหรับทดสอบแรงดันไฟฟ้า
- คลิปหนีบปากจระเข้ (4 ชิ้น)
- เคสนิ่ม
- ซอฟท์แวร์ Energy analyze plus
- สายไฟ
- ชุดรหัสสี
- สายรัดแขวนแบบแม่เหล็ก (เฉพาะรุ่น 1734)
- โพรบวัดแรงดันแบบแม่เหล็ก (4 ชิ้น) (เฉพาะรุ่น 1734)