ชุดคีม INGCO 3 ชิ้น รุ่น HKHLPS2831

แบรนด์ :
INGCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดคีมงานรับน้ำหนักมาก 3 ชิ้น INGCO ประหยัดแรง รุ่น HKHLPS2831
    รายละเอียดสินค้า:
    · คีมปากแหลม: 8" (200 มม.)
    · คีมตัด: 7" (180 มม.)
    · คีมปากแหลม: 6" (160 มม.)
    · วัสดุ: เหล็กกล้า Cr-V
    · ด้ามจับ: TPR สองสีสไตล์ INGCO
    · คีมงานหนักเกรดอุตสาหกรรมที่ช่วยประหยัดแรงได้มากกว่าคีมทั่วไปถึง 30%

    รุ่น: HKHLPS2831

    สเปค

    ประเภทสินค้า: ชุดคีมปากจิ้งจกอุตสาหกรรม 3 ชิ้น แบบใช้แรงงัดสูง

    8" / 200 mm คีมปากจิ้งจกแบบใช้แรงงัดสูง

    7" / 180 mm คีมตัดเฉียงกำลังสูง

    6" / 160 mm คีมปากยาวโนสกำลังสูง

    คุณสมบัติ:

    • ผลิตจาก Cr-V พร้อมการขัดเงาและผิวสำเร็จสีดำ
    • ออกแบบมาเพื่อประหยัดแรงได้มากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับคีมมาตรฐาน
    • ด้ามจับ TPR สองสี เพื่อการจับที่กระชับและความสบายยิ่งขึ้น
    • ออกแบบแขนยาวเพื่อเพิ่มแรงกดและลดความเหนื่อยล้าขณะใช้งาน