รถยกพาเลทแบบกึ่งไฟฟ้า 1 ตัน - CDD10BIII-16SL

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
เหมาะสำหรับยกสินค้าในห้องเก็บของหรือคลังสินค้าขนาดเล็กที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าระยะไกล
ระบบยกแบบใช้ไฟฟ้าสามารถช่วยประหยัดแรงของผู้ใช้งานได้อย่างมาก
สำหรับใช้กับพาเลทหน้าเดียว (เปิดหน้า) เท่านั้น
ระบบเบรกเท้าช่วยป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนขณะยกของ
ด้ามจับน้ำหนักเบา ควบคุมทิศทางและการยกได้ง่าย
พิกัดน้ำหนัก: 1000 กก.
ความสูงที่ต้องการยก 1600 มม.
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO โดย Xilin |
|---|---|
| รุ่น | CDD10BIII-16SL |
| ชนิด | มาตรฐาน |
| ประเภทโอเปอเรเตอร์ | แบบเดินตาม |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 1000 |
| ระยะห่างระหว่างแขนงา b5 (มม.) | 295-930 (สไลด์) |
| ระยะศูนย์กลางโหลด C (มม.) | 500 |
| ระยะฐานล้อ y (มม.) | 1185 |
| ประเภทล้อ ด้านหน้า/ด้านหลัง | PU/PU |
| จำนวนล้อ หน้า/หลัง (X = ล้อขับเคลื่อน) | 2/2 |
| ขนาดล้อโหลดไฟฟ้า (มม.) | ⌀80 × 70 |
| ขนาดล้อสมดุล (มม.) | ⌀180 × 50 |
| ความกว้างรางล้อหน้า b10 (มม.) | 700 |
| ความกว้างรางล้อหลัง b11 (มม.) | 440 |
| ความสูงเสายกเมื่อพับต่ำสุด h1 (มม.) | 2090 |
| ความสูงที่ต้องการยก h3 (มม.) | 1600 |
| ความสูงเสายกเมื่อยกสุด h4 (มม.) | 2090 |
| ความสูงที่ลดลงของงา h13 (มม.) | 85 |
| ความยาวรวม l1 (มม.) | 1750 |
| ความกว้างรวม b1 (มม.) | 970 |
| มิติงา s/e/l (มม.) | 60/142/1070 |
| ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1000 × 1200 วางขวาง Ast (มม.) | 2288 |
| รัศมีวงเลี้ยว Wa (มม.) | 1425 |